Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 599 | € 3,6798 |
600 + | € 3,2368 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur knop | Zwart |
---|---|
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Glasvezel technopolymeer |
Schroefdraadmateriaal | Staal |
Hoogte van de basis | 29.5 mm |
Hoogte van de basis | 1.161 in |
Handgreepdiameter | 15.5 mm |
Handgreepdiameter | 0.61 in |
Handgreeplengte | 37.5 mm |
Handgreeplengte | 1.476 in |
Handgreepradius | 30.0 mm |
Handgreepradius | 1.181 in |
Totale hoogte | 30.0 mm |
Totale hoogte | 1.181 in |
Draadlengte | 16.0 mm |
Draadlengte | 0.63 in |
Draadmaat | M5 |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan