Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 25,8331 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur knop | Zwart |
---|---|
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Gegoten zink |
Handgreepstijl | Haakse arm |
Bevestigingstype | Inwendige schroefdraad |
Schroefdraadmateriaal | Staal |
Hoogte van de basis | 51.0 mm |
Hoogte van de basis | 2.008 in |
Basisdiameter | 22.7 mm |
Basisdiameter | 0.894 in |
Handgreepradius | 108.0 mm |
Handgreepradius | 4.252 in |
Totale hoogte | 79.0 mm |
Totale hoogte | 3.11 in |
Draadmaat | M16 |
Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan