Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 249 | € 3,6798 |
250 + | € 3,2269 |
Kleur knop | Oranje |
---|---|
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer |
Handgreepstijl | Haakse arm |
Bevestigingstype | Inwendige schroefdraad |
Hoogte van de basis | 6.0 mm |
Hoogte van de basis | 0.236 in |
Basisdiameter | 12.0 mm |
Basisdiameter | 0.472 in |
Handgreeplengte | 52.0 mm |
Handgreeplengte | 2.047 in |
Handgreepradius | 44.0 mm |
Handgreepradius | 1.732 in |
Totale hoogte | 32.5 mm |
Totale hoogte | 1.28 in |
Draadlengte | 10.0 mm |
Draadlengte | 0.394 in |
Draadmaat | M5 |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan