366120204210E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 1,5993 |
500 + | € 1,5087 |
Voltooien | Geen afwerking |
---|---|
Materiaal sluitlip | Staal |
Materiaal behuizing | PA |
Handgreeptype | Handgreep voor schroevendraaier |
Grijpbereik | 13.5 mm |
Grijpbereik | 0.531 in |
Bevestigingsgatbreedte | 14.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.559 in |
Bevestigingsgatlengte | 16.2 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.638 in |
Sleuteltype | Sleutel met gleuf |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Omvat | No Includes |
Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan