1339796
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 39 | € 16,1064 |
40 + | € 15,144 |
Lengte | 70.0 mm |
---|---|
Lengte | 2.756 in |
Kleur | Zwart |
Type circuitmodule | 2NO |
Breedte | 30.0 mm |
Breedte | 1.181 in |
Type | IP 50 |
Temperatuurbereik | -15 - 70 °C |
Temperatuurbereik | 5 - 158 °F |
Gatdiameter | 22.0 mm |
Gatdiameter | 0.866 in |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
Goederencode | 8536508090 |
Positie | 2-0-1 |
Standaard | IP50 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan