Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 36,5877 |
10 - 29 | € 17,4227 |
30 + | € 16,4603 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lengte | 73.0 mm |
---|---|
Lengte | 2.874 in |
Kleur | Zwart |
Type circuitmodule | 1NO |
Breedte | 30.0 mm |
Breedte | 1.181 in |
Type | IP65 |
Temperatuurbereik | -15 - 70 °C |
Temperatuurbereik | 5 - 158 °F |
Gatdiameter | 22.0 mm |
Gatdiameter | 0.866 in |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
Goederencode | 8536508090 |
Positie | 0-1 |
Standaard | IP65 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan