1339733
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 26,3634 |
10 - 29 | € 12,554 |
30 + | € 11,8888 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Length | 73.0 mm |
---|---|
Length | 2.874 in |
Colour | Black |
Circuit Arrangement Type | 1NO |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Type | Stay Put |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Hole Diameter | 22.0 mm |
Hole Diameter | 0.866 in |
Case Material | Plastic |
Commodity Code | 8536508090 |
Position | 0-1 |
Standard | IP65 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan