Menu Search

Knurled Nut M6 13.0 mm 6.0 mm PA Black

This knurled nut is made from black Nylon with 30% glass fibre, giving it improved mechanical strength and stiffness, and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Artikelnummer:

141006069916

203 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5633
500 - 999 € 0,4316
1000 + € 0,3467
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 56,33

100 x € 0,5633

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Thread Size M6
Overall Height 6.0 mm
Outside Diameter 13.0 mm
Colour Black
Full Material 30% Glass Fibre
Nut Shape Round
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op