Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 499 | € 2,8023 |
500 + | € 2,4626 |
Thread Size | M5 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Knob Diameter | 31.0 mm |
Knob Diameter | 1.22 in |
Knob Height | 12.5 mm |
Knob Height | 0.492 in |
Overall Height | 44.0 mm |
Overall Height | 1.732 in |
Stem Diameter | 15.0 mm |
Stem Diameter | 0.591 in |
Stem Height | 11.5 mm |
Stem Height | 0.453 in |
Colour | Black |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Male |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan