Menu Search

Knurled Knob 32.0 mm M10 20.0 mm PA Black

Artikelnummer:

1219090

49 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 449 € 2,2645
450 + € 2,0097
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 56,61

25 x € 2,2645

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Thread Size M10
Thread Length 20.0 mm
Knob Diameter 32.0 mm
Knob Height 13.0 mm
Overall Height 42.0 mm
Stem Diameter 17.0 mm
Stem Height 9.0 mm
Colour Black
Finish Matt
Thread Material Zinc Plated Steel
Mount Type Male
Knob Material PA
Commodity Code 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op