Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 3,4675 |
50 + | € 3,4534 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Base Diameter | 17.0 mm |
Base Diameter | 0.669 in |
Knob Diameter | 32.0 mm |
Knob Diameter | 1.26 in |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Hand Wheel Style | Fluted |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan