Kappen met afscheurlip zijn een standaard kant-en-klare oplossing die ervoor zorgen dat u aan de behoeften van uw klanten voldoet zonder de al te vaak voorkomende vertragingen.
Kappen met afscheurlip zijn kappen voor een snelle montage of demontage. Ze kunnen als een snelle oplossing snel worden aangebracht of verwijderd op een groot aantal toepassingen, waaronder kritische hydraulische buizen en pijpen die oliën en andere vloeistoffen binnen voertuigen en machines rond laten stromen. Dit zorgt ervoor dat ze de ideale keuze voor speciale voertuigbouw en andere automotive- en fabricagesectoren zijn.
Kappen met afscheurlip helpen tevens bij het beschermen van buis- en buiseinden tijdens transport en opslag. Ze beschermen onderdelen tegen schade, vuil, vocht en andere andere indringende stoffen. Deze kappen zijn uitermate veelzijdig en ideaal voor vele toepassingen en verschillende schroefdraden, waaronder BSP, GAS, UNF, JIC en NPT.
De kappen zijn gemaakt van lagedichtheidpolyetheen(LDPE) en zijn voorzien van een eenvoudig af te scheuren lip voor een snelle ontgrendeling en verwijdering. Het gemak van het losmaken van de kap met afscheurlip van het hydraulisch buiswerk leidt tot een snellere verwijdering. Trek aan de lip, de kap splijt open en komt los.
Het LDPE-materiaal is stevig en flexibel. Ze bieden vele van de voordelen van PVC-kappen, waaronder integriteit en netheid.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,184 - € 0,4071 | 1300 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
|||||||||
€ 0,4826 - € 0,8738 | 800 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||||
€ 0,0413 - € 0,0873 | 102922 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0526 - € 0,1111 | 4457 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0567 - € 0,1263 | 7000 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
€ 0,0363 - € 0,255 | 110999 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
|||||||||
€ 0,1067 - € 0,2252 | 230482 Op voorraad |
1.307 in
33.2 mm
|
|||||||||
€ 0,0676 - € 0,0944 | 7859 Op voorraad |
0.516 in
13.1 mm
|
|||||||||
€ 0,1613 - € 0,2236 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||||
€ 0,0618 - € 0,1304 | 15295 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0526 - € 0,1111 | 24089 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0567 - € 0,1263 | 42979 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
€ 0,0591 - € 0,1064 | 193831 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1811 - € 0,3863 | 27915 Op voorraad |
1.642 in
41.7 mm
|
|||||||||
€ 0,0493 - € 0,0903 | 49497 Op voorraad |
0.665 in
16.9 mm
|
|||||||||
€ 0,1613 - € 0,2236 | 3993 Op voorraad |
0.831 in
21.1 mm
|
|||||||||
€ 0,0608 - € 0,1188 | 556 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0893 - € 0,1744 | 22383 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0935 - € 0,1813 | 11684 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
|||||||||
€ 0,0961 - € 0,1985 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan