Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,2713 |
1000 - 4999 | € 0,1804 |
5000 - 9999 | € 0,148 |
10000 + | € 0,1324 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Bevestigingsmethode | Schroef |
Basislengte | 31.0 mm |
Basislengte | 1.22 in |
Basisbreedte | 14.0 mm |
Basisbreedte | 0.551 in |
Compatibele kabeldiameters | 6.8 - 8.5 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.268 - 0.335 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.5 - 2.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.02 - 0.079 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Compatibele gatdiameter | 12.7 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.5 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Verstelbaar/vast | Vast |
Standaard | RoHS |
Standaard | REACH |
Standaard | UL |
Standaard | RMS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan