Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2179 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Goederencode | 3926909790 |
---|---|
Verstelbaar/vast | Vast |
Materiaal | Kleeflaag op rubberbasis |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Polyvinylchloride |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Basislengte | 31 mm |
Basislengte | 1.22 in |
Compatibele kabeldiameter | 3.2 mm |
Compatibele kabeldiameter | 0.126 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | 0 - 50 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | 32 - 122 °F |
Totale hoogte | 4.4 mm |
Totale hoogte | 0.173 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan