PDCBH-1-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,4458 |
5000 + | € 0,4217 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | Nylon 6/6 |
Bevestigingsmethode | Drukbevestiging |
Maximale compatibele kabeldiameter | 6.0 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.236 in |
Compatibele gatdiameters | 6.0 - 6.5 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.236 - 0.256 in |
Buisdameter | 25.0 mm |
Buisdameter | 0.984 in |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Totale breedte | 27.0 mm |
Totale breedte | 1.063 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Minimale plaatdikte | 1.0 mm |
Minimale plaatdikte | 0.039 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan