Menu Search

Kabelklem Push In Nylon Zwart

Scharnierende vergrendelklem die gegolfde/gewikkelde buizen en andere bundels stevig vastklemt. Heeft een interne rib even breed als de diameter van de klem die zorgt voor een krachtige grip, en een hersluitbare vergrendeling, handig voor onderhoud of verleggen van de draden. De grote voet zorgt voor een stabiele montage.
Artikelnummer:

HLCC-2BK

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2802
5000 - 9999 € 0,2222
10000 + € 0,1811
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 280,20

1000 x € 0,2802

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Push-in; Zelfklevend
Verstelbaar/vast Vast
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Zwart
Compatibele gatdiameters 6.5 - 7.0 mm
Compatibele kabeldiameter 9.9 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 3.0 mm
Totale breedte 8.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op