Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 2999 | € 0,9001 |
3000 + | € 0,7529 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Bevestigingsmethode | Randbevestiging |
Compatibele kabeldiameter | 10.0 mm |
Compatibele kabeldiameter | 0.394 in |
Hoogte tot het midden van de kogel | 18.5 mm |
Hoogte tot het midden van de kogel | 0.728 in |
Totale lengte | 15.0 mm |
Totale lengte | 0.591 in |
Totale breedte | 30.0 mm |
Totale breedte | 1.181 in |
Breedte | 30.0 mm |
Breedte | 1.181 in |
Massief materiaal | Polyamide 6 |
Greepmateriaal | RVS 302 |
Type | 6 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan