Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1571 |
5000 - 9999 | € 0,1263 |
10000 - 19999 | € 0,1136 |
20000 + | € 0,0948 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Materiaal | PA |
Railtype | O-profiel |
Uitvoering | DIN-rail |
Inwendige hoogte | 3.6 mm |
Inwendige hoogte | 0.142 in |
Binnenbreedte | 11.3 mm |
Binnenbreedte | 0.445 in |
Buitenhoogte | 14.8 mm |
Buitenhoogte | 0.583 in |
Buitenbreedte | 15.5 mm |
Buitenbreedte | 0.61 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Type | Containerverzegeling |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan