DRCG-WS01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1613 |
5000 - 9999 | € 0,1293 |
10000 - 19999 | € 0,1163 |
20000 + | € 0,097 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Materiaal | PA |
Railtype | G profiel |
Uitvoering | DIN-rail |
Inwendige hoogte | 4.8 mm |
Inwendige hoogte | 0.189 in |
Binnenbreedte | 11.1 mm |
Binnenbreedte | 0.437 in |
Buitenhoogte | 14.8 mm |
Buitenhoogte | 0.583 in |
Buitenbreedte | 15.4 mm |
Buitenbreedte | 0.606 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Type | Containerverzegeling |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan