SHK-6-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2998 |
5000 - 9999 | € 0,2763 |
10000 + | € 0,2625 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele kabeldiameters | 13.6 mm |
---|---|
Compatibele kabeldiameters | 0.535 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 13.6 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.535 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
Compatibele gatdiameter | 4.8 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.189 in |
Spacer Height | 9.5 mm |
Spacer Height | 0.374 in |
Inwendige hoogte | 13.7 mm |
Inwendige hoogte | 0.539 in |
Binnenbreedte | 13.7 mm |
Binnenbreedte | 0.539 in |
Totale hoogte | 37.4 mm |
Totale hoogte | 1.472 in |
Bevestigingsmethode | Met clip |
Verstelbaar/vast | Vast |
Materiaal | PA |
Kleur | Naturel |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 110 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 230 °F |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan