Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,9365 |
1000 + | € 0,521 |
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Natural |
Head Type | Double Steel Toothed Head |
Tooth Material | Stainless Steel |
Maximum Cable Bundle Diameter | 100.0 mm |
Maximum Cable Bundle Diameter | 3.937 in |
Overall Length | 360.0 mm |
Overall Length | 14.173 in |
Overall Width | 7.5 mm |
Overall Width | 0.295 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Cable Tie |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan