Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,246 |
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Blue |
Head Type | Metal Tooth Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Special Features | Metal Detectable |
Overall Length | 92.0 mm |
Overall Length | 3.622 in |
Overall Width | 2.4 mm |
Overall Width | 0.094 in |
Full Material | Polypropylene |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan