Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 1,5285 |
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Blue |
Head Type | Metal Tooth Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Special Features | Metal Detectable |
Overall Length | 340.0 mm |
Overall Length | 13.386 in |
Overall Width | 7.0 mm |
Overall Width | 0.276 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan