Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,3311 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Glasvezelversterkt nylon |
Speciale eigenschappen | Glasvezelversterkt |
Type | Isolator |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 10.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.394 in |
Totale hoogte | 5.6 mm |
Totale hoogte | 0.22 in |
Totale lengte | 17.7 mm |
Totale lengte | 0.697 in |
Totale breedte | 12.1 mm |
Totale breedte | 0.476 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
Uitvoering | 2 |
Diameter bevestigingsgat | 3.6 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.142 in |
Goederencode | 8546901000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan