18PTI1HDWOB
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3417 |
5000 - 19999 | € 0,3075 |
20000 + | € 0,2768 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Massief materiaal | Glasgevuld polyester |
Type | TO-3 |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 30.2 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.189 in |
Totale hoogte | 1.3 mm |
Totale hoogte | 0.051 in |
Totale lengte | 39.7 mm |
Totale lengte | 1.563 in |
Totale breedte | 15.7 mm |
Totale breedte | 0.618 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 2 |
Diameter bevestigingsgat | 3.6 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.142 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan