20218560
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 276,69 |
10 - 19 | € 249,02 |
20 - 49 | € 235,19 |
50 + | € 221,35 |
Int d1 tol 2B | 1" - 8 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1 - 1/2" - 12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.37 |
Inst tool ref | W0430 |
Inst. tap drill size | 1-7/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/2"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.56 |
Removal drill size | 1-11/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiaal | RVS 303 |
Insteektype | Heavy Duty |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan