SH10-0171
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 8,9024 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M3 |
---|---|
Basisdiameter | 9.5 mm |
Basisdiameter | 0.374 in |
Hoogte van de basis | 4.0 mm |
Hoogte van de basis | 0.157 in |
Insteekhoogte | 5.0 mm |
Insteekhoogte | 0.197 in |
Totale hoogte | 9.0 mm |
Totale hoogte | 0.354 in |
Draadlengte | 5.0 mm |
Draadlengte | 0.197 in |
Draadlengte | 5.0 mm |
Draadlengte | 0.197 in |
Voet uit vol materiaal | Rubber |
Materiaal | Rubber |
Basisvorm | Rond |
Bumpervoetstijl | Rond |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Messing |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan