2215E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 99 | € 9,9073 |
100 - 199 | € 9,3978 |
200 + | € 8,9307 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Accessory Type | Counter Screen |
Distance Between Fixing Holes | 70.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 2.756 in |
Hole Diameter | 2.9 mm |
Hole Diameter | 0.114 in |
Viewable Screen Length | 92.0 mm |
Viewable Screen Length | 3.622 in |
Overall Width | 117.0 mm |
Overall Width | 4.606 in |
Overall Length | 117.0 mm |
Overall Length | 4.606 in |
Inside Length | 99.5 mm |
Inside Length | 3.917 in |
Inside Width | 99.5 mm |
Inside Width | 3.917 in |
Colour | Clear |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan