Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2256 |
5000 - 9999 | € 0,2081 |
10000 + | € 0,197 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Push-in; Zelfklevend |
Basislengte | 15.7 mm |
Basislengte | 0.618 in |
Basisbreedte | 7.6 mm |
Basisbreedte | 0.299 in |
Compatibele kabeldiameters | 6.4 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.252 in |
Compatibele gatdiameter | 6.4 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.252 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 6.4 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.252 in |
Compatibele paneeldiktes | 6.4 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.252 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 110 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 230 °F |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan