1258269
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 22,0537 |
20 + | € 9,7941 |
Kleur | Geel |
---|---|
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Drukklasse | 150 |
Compatibele nominale pijpmaten (alle) | DN 300, ANSI 12" |
Cilinderdiameter | 284.0 mm |
Cilinderdiameter | 11.181 in |
Buitendiameter | 450.0 mm |
Buitendiameter | 17.717 in |
Totale hoogte | 48.5 mm |
Totale hoogte | 1.909 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan