Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 19,8245 |
25 + | € 11,7472 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offsetafstand | 22.5 mm |
---|---|
Offsetafstand | 0.886 in |
Totale lengte | 97.5 mm |
Totale lengte | 3.839 in |
Totale dikte | 18.0 mm |
Totale dikte | 0.709 in |
Totale breedte | 62.0 mm |
Totale breedte | 2.441 in |
Massief materiaal | 30% glasvezelversterkt polyamide |
Scharniertype | HVAC verstelbare scharnier |
Bladvorm | Afgerond |
Materiaal | PA |
Verzinking bevestigingsgat | Platverzonken |
Vorm bevestigingsgat | Rond |
Bevestigingsmethode | Open bevestigingsgat |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Bevestigingsstijl | Oppervlaktebevestiging |
Aantal bevestigingsgaten | 5 |
Materiaal pen | RVS |
Rotatie | 180° |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan