Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 35,7939 |
50 + | € 24,0636 |
Hoogte onder staaf | 23.5 mm |
---|---|
Hoogte onder staaf | 0.925 in |
Totale lengte | 93.0 mm |
Totale lengte | 3.661 in |
Houdkracht | 150.0 kg |
Houdkracht | 330.7 lbs |
Totale hoogte | 62.0 mm |
Totale hoogte | 2.441 in |
Staaftype | U-Bar |
Basistype | Flanged |
Massief materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan