Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1975 |
5000 - 9999 | € 0,1837 |
10000 + | € 0,1727 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende hoek-/randbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Speciale eigenschappen | Hoekhouders |
Gatdiameter B | 4.8 mm |
Gatdiameter B | 0.189 in |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.063 in |
Lengte afstandhouder | 9.5 mm |
Lengte afstandhouder | 0.374 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Standaard | RoHS |
Standaard | REACH |
Standaard | UL |
Standaard | RMS |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan