WIT-50R-HT-M
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,358 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Zonder coating |
---|---|
Kleur | Naturel |
Koptype | Niet-hersluitbare kop |
Type gat | Geen schroefgat |
Minimale treksterkte van de lus | 18.0 kg |
Minimale treksterkte van de lus | 18.0 kg |
Totale lengte | 203.2 mm |
Totale lengte | 8 in |
Totale breedte | 4.8 mm |
Totale breedte | 0.189 in |
Dikte | 1.3 mm |
Dikte | 0.051 in |
Massief materiaal | Polyamide 4.6 |
Goederencode | 3926909790 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan