Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,0759 |
1000 - 1999 | € 0,0721 |
2000 + | € 0,0684 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Zonder coating |
---|---|
Kleur | Zwart |
Koptype | Niet-hersluitbare kop |
Type gat | Geen schroefgat |
Speciale eigenschappen | Weerbestendig |
Minimale treksterkte van de lus | 22.0 kg |
Minimale treksterkte van de lus | 22.0 kg |
Totale lengte | 299.0 mm |
Totale lengte | 11.772 in |
Totale breedte | 4.8 mm |
Totale breedte | 0.189 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Goederencode | 3926909790 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan