Menu Search

Cable Tie 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Black

Weather resistant cable tie that includes a special additive for protection from UV rays, prolonging product life.
Artikelnummer:

460268

32688 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0637
1000 - 1999 € 0,0607
2000 + € 0,0574
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 6,37

100 x € 0,0637

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Uncoated
Colour Black
Head Type Non-Releasable Head
Hole Type No Screw Hole
Special Features Weather Resistant
Minimum Loop Tensile Strength 22.0 kg
Overall Length 250.0 mm
Overall Width 4.8 mm
Full Material Polyamide 6.6
Commodity Code 3926909790
Material Flammability Standard UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op