Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1115 |
5000 - 9999 | € 0,0876 |
10000 - 24999 | € 0,0767 |
25000 + | € 0,0676 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Zonder coating |
---|---|
Kleur | Zwart |
Koptype | Cilinderkop |
Type gat | Geen schroefgat |
Tandmateriaal | Nylon |
Maximale kabelbundeldiameter | 50.8 mm |
Maximale kabelbundeldiameter | 2 in |
Totale lengte | 203.2 mm |
Totale lengte | 8 in |
Totale breedte | 4.8 mm |
Totale breedte | 0.189 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan