Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,3651 |
1000 - 1999 | € 0,3453 |
2000 + | € 0,3269 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Natural |
Head Type | Releasable Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Tooth Material | Nylon |
Maximum Cable Bundle Diameter | 80.0 mm |
Maximum Cable Bundle Diameter | 3.15 in |
Overall Length | 300.0 mm |
Overall Length | 11.811 in |
Overall Width | 8.0 mm |
Overall Width | 0.315 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan