Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 301,77 |
10 - 19 | € 271,59 |
20 - 49 | € 256,50 |
50 + | € 241,42 |
Draadsoort | Rechts |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 145.0 |
d2 | M27x2.0 |
d3 | 50.8 |
d4 | 70.0 |
d5 | 40.0 |
d6 | 50.0 |
l2 | 51.0 |
Gewicht g | 1084.0 |
l3 | 35.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.0 |
A/F | 41.0 |
a1 | 17.0 |
a2 | 10.5 |
Dyn. load C max. kN | 55.0 |
Static load C0 max. kN | 106.8 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan