Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 39,43 |
10 - 19 | € 35,49 |
20 - 49 | € 33,52 |
50 + | € 31,54 |
Draadsoort | Rechts |
---|---|
d1 | 5.0 |
l1 | 36.0 |
d2 | M5 |
d3 | 11.11 |
d4 | 18.0 |
d5 | 9.0 |
d6 | 11.0 |
l2 | 10.0 |
Gewicht g | 18.0 |
l3 | 10.0 |
l4 | 4.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 6.0 |
A/F | 9.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 3.9 |
Static load C0 max. kN | 7.9 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan