Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 98,46 |
10 - 19 | € 88,61 |
20 - 49 | € 83,69 |
50 + | € 78,77 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 | 85.0 |
d2 | M16 |
d3 | 28.57 |
d4 | 42.0 |
d5 | 22.0 |
d6 | 27.0 |
l2 | 28.0 |
Gewicht g | 233.0 |
l3 | 22.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 21.0 |
w2 | 15.0 |
A/F | 22.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 8.5 |
Dyn. load C max. kN | 22.4 |
Static load C0 max. kN | 43.7 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan