20264802
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 72,21 |
10 - 19 | € 64,99 |
20 - 49 | € 61,38 |
50 + | € 57,77 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 14.0 |
l1 | 75.0 |
d2 | M14 |
d3 | 25.4 |
d4 | 36.0 |
d5 | 20.0 |
d6 | 25.0 |
l2 | 25.0 |
Gewicht g | 155.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 19.0 |
w2 | 13.5 |
A/F | 2.0 |
a1 | 16.0 |
a2 | 9.5 |
Dyn. load C max. kN | 15.4 |
Static load C0 max. kN | 30.4 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan