Menu Search

Heavy-duty draadeind 6.0 30.0 M6 Staal

Dit heavy-duty vrouwelijk draadeind en integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Het heeft een duurzaam oppervlak dat bestand is tegen corrosie en slijtage en temperaturen tussen -30°C en +60°C weerstand zonder aan belastbaarheid te verliezen. Gemaakt van staal.
Artikelnummer:

20264215

14 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 24,36
10 - 19 € 21,92
20 - 49 € 20,71
50 + € 19,49
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 24,36

1 x € 24,36

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Rechts
d1 6.0
l1 30.0
d2 M6
d3 12.70
d4 20.0
d5 10.0
d6 13.0
l2 12.0
Gewicht g 24.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 9.0
w2 6.75
A/F 11.0
a1 13.0
a2 6.5
Dyn. load C max. kN 4.59
Static load C0 max. kN 12.8
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op