1220655
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 38,1149 |
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Gegoten aluminium |
Handgreeptype | Draaigreep |
Handwielstijl | Met handgreep |
Type gat | Boring |
Wielmateriaal | Aluminium |
Wieltype | Met twee spaken |
Boorgatdiameter | 12.0 mm |
Boorgatdiameter | 0.472 in |
Handgreepdiameter | 22.0 mm |
Handgreepdiameter | 0.866 in |
Handgreephoogte | 61.5 mm |
Handgreephoogte | 2.421 in |
Handwieldiameter | 125.0 mm |
Handwieldiameter | 4.921 in |
Hoogte onder wiel | 18.0 mm |
Hoogte onder wiel | 0.709 in |
Naafdiameter | 31.0 mm |
Naafdiameter | 1.22 in |
Totale hoogte | 33.5 mm |
Totale hoogte | 1.319 in |
Aantal spaken | 2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan