1220648
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 43,7904 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zilver |
---|---|
Massief materiaal | Gegoten aluminium |
Handgreeptype | Draaigreep |
Handwielstijl | Met handgreep |
Type gat | Boring |
Wielmateriaal | Aluminium |
Wieltype | Massief |
Boorgatdiameter | 10.0 mm |
Boorgatdiameter | 0.394 in |
Handgreepdiameter | 18.0 mm |
Handgreepdiameter | 0.709 in |
Handgreephoogte | 56.5 mm |
Handgreephoogte | 2.224 in |
Handwieldiameter | 100.0 mm |
Handwieldiameter | 3.937 in |
Hoogte onder wiel | 17.0 mm |
Hoogte onder wiel | 0.669 in |
Naafdiameter | 28.0 mm |
Naafdiameter | 1.102 in |
Totale hoogte | 39.0 mm |
Totale hoogte | 1.535 in |
Aantal spaken | 0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan