1220647
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 65,4167 |
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Gegoten aluminium |
Handgreeptype | Draaigreep |
Handwielstijl | Met handgreep |
Type gat | Boring |
Wielmateriaal | Aluminium |
Wieltype | Massief |
Boorgatdiameter | 20.0 mm |
Boorgatdiameter | 0.787 in |
Handgreepdiameter | 25.0 mm |
Handgreepdiameter | 0.984 in |
Handgreephoogte | 85.0 mm |
Handgreephoogte | 3.346 in |
Handwieldiameter | 200.0 mm |
Handwieldiameter | 7.874 in |
Hoogte onder wiel | 24.0 mm |
Hoogte onder wiel | 0.945 in |
Naafdiameter | 42.0 mm |
Naafdiameter | 1.654 in |
Totale hoogte | 45.0 mm |
Totale hoogte | 1.772 in |
Aantal spaken | 0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan