1220643
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 30,6742 |
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Gegoten aluminium |
Handgreeptype | Draaigreep |
Handwielstijl | Met handgreep |
Type gat | Boring |
Wielmateriaal | Aluminium |
Wieltype | Massief |
Boorgatdiameter | 10.0 mm |
Boorgatdiameter | 0.394 in |
Handgreepdiameter | 18.0 mm |
Handgreepdiameter | 0.709 in |
Handgreephoogte | 58.0 mm |
Handgreephoogte | 2.283 in |
Handwieldiameter | 100.0 mm |
Handwieldiameter | 3.937 in |
Hoogte onder wiel | 17.0 mm |
Hoogte onder wiel | 0.669 in |
Naafdiameter | 28.0 mm |
Naafdiameter | 1.102 in |
Totale hoogte | 30.0 mm |
Totale hoogte | 1.181 in |
Aantal spaken | 0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan