20175993
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 2 | € 159,20 |
3 - 4 | € 135,32 |
5 - 9 | € 127,36 |
10 + | € 119,40 |
Asdiameter | 12.0 |
---|---|
h1 | 18.0 |
l1 | 32.0 |
w1 | 43.0 |
w2 | 32.0 |
w3 | 30.5 |
h2 | 24.0 |
h3 | 10.0 |
h4 | 16.0 |
h5 | 44.0 |
l2 | 4.5 |
d1 | M5 |
d2 | M4 |
Torsie tot Nm | 5.0 |
Houdkracht kN | 1200.0 |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan