20175979
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 2 | € 243,13 |
3 - 4 | € 206,66 |
5 - 9 | € 194,50 |
10 + | € 182,35 |
Asdiameter | 50.0 |
---|---|
h1 | 50.0 |
l1 | 76.0 |
w1 | 132.0 |
w2 | 108.0 |
w3 | 56.5 |
h2 | 58.0 |
h3 | 22.0 |
h4 | 40.5 |
h5 | 95.0 |
l2 | 12.0 |
d1 | M16 |
d2 | M14 |
Torsie tot Nm | 17.0 |
Houdkracht kN | 2000.0 |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan