20175733
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 2 | € 178,14 |
3 - 4 | € 151,42 |
5 - 9 | € 142,51 |
10 + | € 133,61 |
Asdiameter | 20.0 |
---|---|
h1 | 25.0 |
l1 | 44.0 |
w1 | 60.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 38.5 |
h2 | 32.0 |
h3 | 14.0 |
h4 | 21.5 |
h5 | 63.0 |
l2 | 6.5 |
d1 | M8 |
d2 | M6 |
Torsie tot Nm | 7.0 |
Houdkracht kN | 1200.0 |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan